Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
libertypumps/products/6947595f-3190-4c51-ac49-700271f1c7fc
Ev
Kategoriler
Sıhhi tesisat
Pompalar
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Liberty Pumps
Takip et
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
3/4 hp
1-1/2" or 2" Discharge
3/4" Solids Handling
The XFL-series by Liberty are mid-range explosion-proof effluent pumps for hazardous locations. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the XFL-Series pumps will provide years of reliable performance.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
libertypumps-xfl70
Ürün ailesi
Plumbing
Ürün grubu
Pumps
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-05-11
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.libertypumps.com/Product/XFL70
Kurulum talimatları
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/English/3472000_EN.pdf
Teknik açıklama
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/XFL70-Series_EN.pdf
İlgili
İlgili
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Sıhhi tesisat - Pompalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
İndir
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
İndir
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
İndir
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
İndir
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
İndir
Dab Pumps
Evoplus/SAN
İndir