Publiko produktet
XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps
Liberty Pumps

XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

  • 1/2 hp
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's XLE50-series cast iron sewage pump is an explosion-proof pump for use in hazardous locations. It is Class 1, Division 1 Groups C & D and Class 1, Zone 1 and Group IIA and IIB certified. Providing a dual 2" or 3" discharge, 2" solids-handling, and 2 vane semi-open cast iron impeller. A bronze impeller is optional for this model.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.libertypumps-xle50
  • Ürün ailesiPlumbing
  • Ürün grubuPumps
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-05-11
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Pompalar