Publiko produktet
FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade
Lindab

FIPU - External corner profile for buildings with cassette facade

This painted 1 mm steel profile gives a decorative covering of external corners on buildings with a cassette facade. It is intended to be mounted on the underlying batten. It has adjustable flanges and angle measure to fit the façade design. Normally it is made in the same colour as the Cassette. See the BIM manual for further information.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FIPU
  • Ürün ailesiWall System
  • Ürün grubuFacade Cassettes
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-10-23
  • Baskı numarası3
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Duvar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıFlashings
  • UNSPSC kodu30151602
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass numarası23-13 37 13
  • OmniClass başlığıExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
İsveç
Norveç
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin