Publiko produktet
P-KRONB2 - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

P-KRONB2 - Upper parapet flashing for sandwich wall

3.6 / 5 yıldız3.6(5 incelemeler)

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and protection against rainfall for the back and upper side of the parapet wall. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. It is intended to be used in combination with flashing P-KRONB1 – Front parapet flashing for sandwich wall. The flashing has an adjustable depth measure to fit the actual wall thickness. See the BIM manual for further information.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P-KRONB2
  • Ürün ailesiWall System
  • Ürün grubuSandwich Panels
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Duvar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıFlashings
  • UNSPSC kodu30151602
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass numarası23-13 37 13
  • OmniClass başlığıExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
İsveç
Norveç