Publiko produktet
SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall
Lindab

SYLLF - Sill flashing for exterior sandwich wall

This thin gauge steel profile is used as a sill for exterior sandwich panels. The profile can be used together with sandwich panels with a minimum thickness of 120mm. It can be obtained in white colour, since it is visible from the inside of the building. See the BIM manual for further information.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SYLLF
  • Ürün ailesiWall System
  • Ürün grubuSandwich Panels
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-31
  • Baskı numarası2
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Duvar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıFlashings
  • UNSPSC kodu30151602
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass numarası23-13 37 13
  • OmniClass başlığıExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
İsveç
Norveç
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin