Publiko produktet
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
Anchorage point for membrane roofs
    Lindab

    Anchorage point for membrane roofs

    Anchorage point for membrane roofs.

    The anchorage point provides attachment for personal fall protection equipment when performing temporary work on low-pitched roofs (below 6°). On pitched roofs, the ridge rail system is used.

    Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing.

    Özellikler
    • Powder coated in a wide range of colors.
      30 years warranty.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.anchorage-point-llf-150-tatp
    • Ürün ailesiRoof Safety System
    • Ürün grubuAnchorage Point
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-12
    • Baskı numarası2
    • Yükseklik (mm)155
    • Genişlik (mm)216
    • Derinlik (mm)25
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)0.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
    • UNSPSC adıRoofing accessories
    • UNSPSC kodu301516
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 81 29
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFacility Fall Protection
    • OmniClass numarası23-27 71 21
    • OmniClass başlığıFall Arrest Systems

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa