Publiko produktet
Fastening plate for TR35 roofs
Lindab

Fastening plate for TR35 roofs

Fastening plate for profiled sheet TRP35 Easy to assemble from the outside on already installed roof. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.5 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fastening-plate-if35
  • Ürün ailesiRoof Safety System
  • Ürün grubuFastening Plate
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)44
  • Genişlik (mm)140
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)1.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
İsveç
Macaristan
Norveç
Polonya
Romanya
Slovakya