Publiko produktet
Fastening plate  for membrane roofs
Lindab

Fastening plate for membrane roofs

Fastening plate for roofs with high profile sheet, insulation and bitumen/felt/rubber membrane. Assembly conditions: • Steel sheet – min thickness = 0.7 mm. • Approved with elective bitumen/felt membrane. • Insulation thickness 50-300 mm.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fastening-plate-tatplat
  • Ürün ailesiRoof Safety System
  • Ürün grubuFastening Plate
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-12-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)470
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)2.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa