Publiko produktet
FFV - Fixation angle for facade cassettes
Lindab

FFV - Fixation angle for facade cassettes

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering at the termination of a cassette facade, for example towards the side of a window. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is intended to be mounted on the underlying batten and to be used in combination with the lining flashing FFOB2. See the BIM manual for further information.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FFV
  • Ürün ailesiWall System
  • Ürün grubuFacade Cassettes
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-10-23
  • Baskı numarası3
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Duvar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıFlashings
  • UNSPSC kodu30151602
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass numarası23-13 37 13
  • OmniClass başlığıExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls