Publiko produktet
HSK - Gable barge board flashing for metal roofs
Lindab

HSK - Gable barge board flashing for metal roofs

This thin gauge steel flashing protects the connection between wall and roof on the gable against rainfall. It is primarily used on buildings with metal roofs and a roof overhang. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. The flashing has an adjustable height measure. See the BIM manual for further information.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.HSK
  • Ürün ailesiWall System
  • Ürün grubuSandwich Panels
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-08-28
  • Baskı numarası5
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıFlashings
  • UNSPSC kodu30151602
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass numarası23-13 41 13
  • OmniClass başlığıRoof Flashings
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings