Publiko produktet
P-HBI - Internal corner flashing for sandwich wall
Lindab

P-HBI - Internal corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering of inner corners of buildings with sandwich panel walls. The flashing has adjustable flange and angle measurements to fit the actual connection. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P-HBI
  • Ürün ailesiWall System
  • Ürün grubuSandwich Panels
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Duvar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıFlashings
  • UNSPSC kodu30151602
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass numarası23-13 37 13
  • OmniClass başlığıExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls