Publiko produktet
P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall
Lindab

P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection for the vertical joints between sandwich panels, with hidden attachments. The flashing is positioned directly on the P-PIL7FS mounting rail. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P-PIL7
  • Ürün ailesiWall System
  • Ürün grubuSandwich Panels
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Duvar
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıFlashings
  • UNSPSC kodu30151602
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass numarası23-13 37 13
  • OmniClass başlığıExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls