Publiko produktet
Sliding protection for standing seam roofs
Sliding protection for standing seam roofs
    Lindab
    Arşivlendi

    Sliding protection for standing seam roofs

    Sliding protection for standing seam roofs. Provides sliding protection and ground ladder support. Prevents the ladder from moving in all directions. When the facade height exceeds 5 meter the permanently installed wall ladder system should be used instead.
    Özellikler
    • Minimum ground ladder width is 310 mm. The sliding protection conforms to SS 831342. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.sliding-protection-glsf
    • Ürün ailesiRoof Safety System
    • Ürün grubuSliding Protection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)95
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)441
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)1.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıLadders
    • UNSPSC kodu30191501
    • Uniclass 2015 koduPr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 açıklamasıAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Ladders
    • OmniClass numarası23-17 23 15
    • OmniClass başlığıLadders