Publiko produktet
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs
    Lindab

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs

    Snow guard fence pipe system for concrete tile roofs. Designed to prevent the uncontrolled falling of snow and ice from roofs and allows the removal of accumulated snow in a safe manner. Calculate the distance between consoles with http://roofsafetysystems.lindab.com/ depending on location, snow zone, roof slope and pitched roof length. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Özellikler
    • Height 150 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The snow fence conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Grid weight: 2,1 kg/m.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.snow-guard-pipe-system-kobetl
    • Ürün ailesiRoof Safety System
    • Ürün grubuSnow Guard System
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-12
    • Baskı numarası2
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıFencing
    • UNSPSC kodu301520
    • Uniclass 2015 koduSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSnow Guards
    • OmniClass numarası23-13 41 21
    • OmniClass başlığıRoof Snow Guards

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Çek Cumhuriyeti
    Danimarka
    İsveç
    Macaristan
    Norveç
    Polonya
    Romanya
    Slovakya
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin