Publiko produktet
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
Wall ladder system with 350 offset
    Lindab

    Wall ladder system with 350 offset

    Wall ladder system with 350 mm. offset for facade installation. The wall ladder comes with different console depth depending on eave measurement. To prohibit unwarranted access to the wall ladder it should end 3 meters above ground or the climbing protection plate shall be connected to the lower part of the ladder. When the facade height is below 5 meter use the sliding protection in combination with a ground ladder. Optional wire system and hand rail features. The wire system option eliminates the need to reconnect the personal fall protection equipment when ascending or descending the wall ladder. The hand rail option provides a safe way to move from the wall ladder to the roof area. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Özellikler
    • Ladder width is 450 mm. Maximum distance between consoles are 2000 mm. The facade ladder is CE-labelled and conforms to SS 831340. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty. Weight: 3,0 kg/m.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.wall-ladder-system-kofsn-350
    • Ürün ailesiRoof Safety System
    • Ürün grubuWall Ladder System
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2017-12-12
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıLadders
    • UNSPSC kodu30191501
    • Uniclass 2015 koduPr_25_30_85_02
    • Uniclass 2015 açıklamasıAccess ladders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu05 51 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Ladders
    • OmniClass numarası23-17 23 15
    • OmniClass başlığıLadders

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Çek Cumhuriyeti
    Danimarka
    İsveç
    Macaristan
    Norveç
    Polonya
    Romanya
    Slovakya
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin