Publiko produktet
80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

5.0 / 5 yıldız5.0(5 incelemeler)

Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 529 lm, with a 132.3 lm/W nominal luminous efficacy. The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 1 m lenght. The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99650(for concrete or masonry). Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Özellikler
  • Finish Steel

    Installation position Floor

    IP IP68

    IK 10

    Luminaire efficacy 73.0 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 4000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 292 lm

    CRI 80

    UGR < 19

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.80582-Orma-Up-Light-powerLED-4W
  • Ürün ailesiOrma
  • Ürün grubuUplights
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-01-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)45
  • Genişlik (mm)64
  • Derinlik (mm)64
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kodu3911
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika Afrika
Åland
Afganistan
Amerikan Samoası
Birleşik Devletler
Fas
Almanya
Azerbaycan
Avustralya
Kanada
Güney Afrika
Andorra
Bahreyn
Cook Adaları
Mısır
Arnavutluk
Bangladeş
Fiji
Avusturya
Bhutan
Fransız Polinezyası
Belçika
Birleşik Arap Emirlikleri
Guam
Beyaz Rusya
British Indian Ocean Territory
Kiribati
Bosna Hersek
Brunei Sultanlığı
Kuzey Mariana Adaları
Bulgaristan
Christmas Adası
Marshall Adaları
Cebelitarık
Çin
Mikronezya Federal Devletleri
Çek Cumhuriyeti
Cocos Adaları
Nauru
Danimarka
Endonezya
New Caledonia
Estonya
Ermenistan
Niue
Faroe Adaları
Filipinler
Norfolk Adası
Finlandiya
Filistin
Palau
Fransa
Güney Kore
Papua Yeni Gine
Guernsey
Gürcistan
Pitcairn Adaları
Hırvatistan
Hindistan
Samoa
Hollanda
Hong Kong
Solomon Adaları
İngiltere
Irak
Timor-Leste
İrlanda
İran
Tokelau
Isle of Man
İsrail
Tonga
İspanya
Japonya
Tuvalu
İsveç
Kamboçya
United States Minor Outlying Islands
İsviçre
Katar
Vanuatu
İtalya
Kazakistan
Wallis ve Futuna
İzlanda
Kırgızistan
Yeni Zelanda
Jersey
Kuveyt
Karadağ
Kuzey Kore
Kıbrıs
Laos
Kuzey Makedonya
Lübnan
Letonya
Macau
Liechtenstein
Maldivler
Litvanya
Malezya
Lüksemburg
Moğolistan
Macaristan
Myanmar (Burma)
Malta
Nepal
Moldova
Özbekistan
Monako
Pakistan
Norveç
Singapur
Polonya
Sri Lanka
Portekiz
Suriye
Romanya
Suudi Arabistan
Rusya
Tacikistan
San Marino
Tayland
Sırbistan
Tayvan
Slovakya
Türkiye
Slovenya
Türkmenistan
Svalbard
Umman
Ukrayna
Ürdün
Vatikan
Vietnam
Yunanistan
Yemen