Publiko produktet
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
FREE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    FREE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed installation on 503 box, selectable duration and operation mode (M+N/M) Minimum thickness Ideal for small areas
    Özellikler
    • TECHNICAL FEATURES Selectable duration: 1h/3h, 2h/6h Possibility to set the luminaire for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) Flush with the wall installation Integrated plaque and diffuser Recharcheable and replaceable battery Recharge: 24h Complies to Europen Norms EN 60598-1, EN 60598-2-22 No photobiological risk in accordance to EN 62471 INSTALLATION Free can be installed recessed on 503 box
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.free
    • Ürün ailesiEmergency luminaires
    • Ürün grubuEmergency luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)115
    • Derinlik (mm)6
    İlgili
    • Ana malzemePC/ABS
    • İkincil malzemeElektronik ve optik bileşenler
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001957
    • ETIM AdıEmergency luminaire
    • OmniClass numarası23-35 47 13
    • OmniClass başlığıEmergency Lighting

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Güney Amerika Afrika Kuzey Amerika