Publiko produktet
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
LINEA LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    LINEA LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed exclusively for wall mount installations Aluminum casing
    Özellikler
    • TECHNICAL FEATURES High-efficiency lighting LED Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Linea LED can be installed on walls.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.linea-led
    • Ürün ailesiEmergency luminaires
    • Ürün grubuEmergency luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-02-02
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)55
    • Genişlik (mm)300
    • Derinlik (mm)35
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeElektronik ve optik bileşenler
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001957
    • ETIM AdıEmergency luminaire
    • OmniClass numarası23-35 47 13
    • OmniClass başlığıEmergency Lighting

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Güney Amerika Afrika Kuzey Amerika