Publiko produktet
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    VIALED IP65 - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Recessed on false ceilings 2 LEDs for an even higher luminous flux Metal gear in white or grey color Includes symmetrical and asymmetrical optics
    Özellikler
    • TECHNICAL FEATURES 2 LEDs with the highest light efficiency Patented optics Colour temperature 4000K Available in white and grey IP65 spotlight, IP20 electronic module Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION Vialed IP65 can be installed recessed on false ceilings. It can also be installed on ceilings, with optional accessories.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vialed-ip65
    • Ürün ailesiEmergency luminaires
    • Ürün grubuVialed emergency luminaires
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeElektronik ve optik bileşenler
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Acil Durum ve Güvenlik
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001957
    • ETIM AdıEmergency luminaire
    • OmniClass numarası23-35 47 13
    • OmniClass başlığıEmergency Lighting

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Güney Amerika Afrika Kuzey Amerika