Publiko produktet
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm
    Lithonplus

    LP 5 - System 10 - Dicke 14 cm

    There is a German and French product description. Please change the language for this information.
    Özellikler
    • Formats (length x width):
      40 x 40 cm
      60 x 30 cm

      There is a German and French product specification. Please change the language for this information.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lp-5_system-10_14cm
    • Ürün ailesiflooring
    • Ürün grubuPavement
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2019-01-11
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
    • IFC sınıflandırmasıFloor
    • UNSPSC adıPaving blocks
    • UNSPSC kodu30171701
    • Uniclass 2015 koduPr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 açıklamasıConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete Paving
    • OmniClass numarası23-11 21 00
    • OmniClass başlığıPavements
    • CSI UniFormat II koduB1010
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Construction

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Almanya
    Avusturya
    Fransa
    İsviçre
    Polonya