Publiko produktet
LK 830 ThermoMix® B - Compression fitting
LK

LK 830 ThermoMix® B - Compression fitting

LK 830 ThermoMix® B 4-way bivalent mixing valves are designed for heating systems, where energy is taken from two heating units connected in series or parallel or for storage tank systems where energy is extracted from two levels.

LK 830 ThermoMix® B should be equipped with an automatic control unit to ensure that the most favourable heat source is prioritised at all times.

The valve can be mounted at any angle. Valve ports are marked 1-4. In the standard version the valve can be mounted according to 1=Supply, 2=Secondary heat, 3=Primary heat and 4=Return.

LK 830 ThermoMix® B can be adapted for right- or left-hand installation.

Özellikler
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa ( 0.5 bar)
    • Leakage: < 0.5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 1 Nm
    • Media: Water - Glycol/Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12164 CW614N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lk_830_thermomix_b_compression_fitting
  • Ürün ailesiLK Armatur
  • Ürün grubuMixing Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-03-31
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu34 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTransportation
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika Güney Amerika Okyanusya
Åland
Afganistan
Anguilla
Angola
Arjantin
Amerikan Samoası
Almanya
Azerbaycan
Antigua ve Barbuda
Batı Sahara
Bolivya
Avustralya
Andorra
Bahreyn
Aruba
Benin
Brezilya
Cook Adaları
Arnavutluk
Bangladeş
Bahamalar
Botswana
Ekvador
Fiji
Avusturya
Bhutan
Barbados
Burkina Faso
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Fransız Polinezyası
Belçika
Birleşik Arap Emirlikleri
Belize
Burundi
Fransız Guyanası
Guam
Beyaz Rusya
British Indian Ocean Territory
Bermuda
Çad
Guyana
Kiribati
Bosna Hersek
Brunei Sultanlığı
Birleşik Devletler
Cape Verde
Kolombiya
Kuzey Mariana Adaları
Bulgaristan
Christmas Adası
Caribbean Netherlands
Cezayir
Paraguay
Marshall Adaları
Cebelitarık
Çin
Cayman Adaları
Cibuti
Peru
Mikronezya Federal Devletleri
Çek Cumhuriyeti
Cocos Adaları
Curaçao
Comoros
Şili
Nauru
Danimarka
Endonezya
Dominik
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Surinam
New Caledonia
Estonya
Ermenistan
Dominik Cumhuriyeti
Ekvator Ginesi
Uruguay
Niue
Faroe Adaları
Filipinler
El Salvador
Eritre
Venezuela
Norfolk Adası
Finlandiya
Filistin
Grenada
Esvatini̇
Palau
Fransa
Güney Kore
Grönland
Etiyopya
Papua Yeni Gine
Guernsey
Gürcistan
Guadeloupe
Fas
Pitcairn Adaları
Hırvatistan
Hindistan
Guatemala
Fildişi Sahili
Samoa
Hollanda
Hong Kong
Haiti
Gabon
Solomon Adaları
İngiltere
Irak
Honduras
Gambiya
Timor-Leste
İrlanda
İran
İngiliz Virjin Adaları
Gana
Tokelau
Isle of Man
İsrail
Jamaika
Gine
Tonga
İspanya
Japonya
Kanada
Guinea-Bissau
Tuvalu
İsveç
Kamboçya
Kostarika
Güney Afrika
United States Minor Outlying Islands
İsviçre
Katar
Küba
Güney Sudan
Vanuatu
İtalya
Kazakistan
Martinique
Kamerun
Wallis ve Futuna