The Loading Systems LED dock light (12 V DC model) is used to illuminate the full length of truck trailers. The LED dock lights increase safety during loading and unloading. The dock light can be easily connected to the control panel. The light source has a 50.000 hours average rated life without changing lamps. It is powered by only 24 watts, which means that the Loading systems LED dock light is also energy efficient and offers an 84% energy savings over an incandescent dock light with a 150-watt lamp.
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Asya | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Azerbaycan | Angola | Arjantin | Avustralya | Meksika |
Almanya | Bahreyn | Batı Sahara | Bolivya | Guam | Panama |
Andorra | Bangladeş | Benin | Brezilya | New Caledonia | |
Arnavutluk | Bhutan | Botswana | Ekvador | Norfolk Adası | |
Avusturya | Birleşik Arap Emirlikleri | Burkina Faso | Kolombiya | Yeni Zelanda | |
Belçika | Brunei Sultanlığı | Cezayir | Paraguay | ||
Beyaz Rusya | Çin | Comoros | Peru | ||
Bosna Hersek | Endonezya | Ekvator Ginesi | Şili | ||
Bulgaristan | Ermenistan | Esvatini̇ | Surinam | ||
Cebelitarık | Filipinler | Etiyopya | Uruguay | ||
Çek Cumhuriyeti | Güney Kore | Fas | |||
Danimarka | Gürcistan | Fildişi Sahili | |||
Estonya | Hindistan | Gabon | |||
Faroe Adaları | Hong Kong | Gambiya | |||
Finlandiya | İsrail | Gana | |||
Fransa | Japonya | Gine | |||
Guernsey | Kamboçya | Guinea-Bissau | |||
Hırvatistan | Katar | Güney Afrika | |||
Hollanda | Kazakistan | Kamerun | |||
İngiltere | Kırgızistan | Kenya | |||
İrlanda | Kuveyt | Lesotho | |||
Isle of Man | Laos | Liberya | |||
İspanya | Lübnan | Madagaskar | |||
İsveç | Macau | Malavi | |||
İsviçre | Malezya | Mauritius | |||
İtalya | Moğolistan | Mısır | |||
İzlanda | Myanmar (Burma) | Mozambik | |||
Jersey | Nepal | Namibya | |||
Karadağ | Özbekistan | Nijerya | |||
Kıbrıs | Singapur | Reunion | |||
Kuzey Makedonya | Sri Lanka | Ruanda | |||
Letonya | Suudi Arabistan | Senegal | |||
Liechtenstein | Tacikistan | Sierra Leone | |||
Litvanya | Tayland | Tanzanya | |||
Lüksemburg | Tayvan | Togo | |||
Macaristan | Türkiye | Tunus | |||
Malta | Umman | Uganda | |||
Moldova | Ürdün | Zambiya | |||
Monako | Vietnam | Zimbabwe | |||
Norveç | |||||
Polonya | |||||
Portekiz | |||||
Romanya | |||||
Rusya | |||||
San Marino | |||||
Sırbistan | |||||
Slovakya | |||||
Slovenya | |||||
Svalbard | |||||
Ukrayna | |||||
Vatikan | |||||
Yunanistan |