The loading Systems LED dock light (220 VAC model) is used to illuminate the full length of truck trailers. The LED dock lights increase safety during loading and unloading. the dock light can be easily connected on the control panel. The light source has a 50.000 hours average rated life without changing lamps. it is powered by only 12 watts, which means that the Loading systems LED dock light is also energy efficient and offers a 92% energy savings over an incandescent dock light with a 150-watt lamp.
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Asya | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Azerbaycan | Angola | Arjantin | Avustralya | Meksika |
Almanya | Bahreyn | Batı Sahara | Bolivya | Guam | Panama |
Andorra | Bangladeş | Benin | Brezilya | New Caledonia | |
Arnavutluk | Bhutan | Botswana | Ekvador | Norfolk Adası | |
Avusturya | Birleşik Arap Emirlikleri | Burkina Faso | Kolombiya | Yeni Zelanda | |
Belçika | Brunei Sultanlığı | Cezayir | Paraguay | ||
Beyaz Rusya | Çin | Comoros | Peru | ||
Bosna Hersek | Endonezya | Ekvator Ginesi | Şili | ||
Bulgaristan | Ermenistan | Esvatini̇ | Surinam | ||
Cebelitarık | Filipinler | Etiyopya | Uruguay | ||
Çek Cumhuriyeti | Güney Kore | Fas | |||
Danimarka | Gürcistan | Fildişi Sahili | |||
Estonya | Hindistan | Gabon | |||
Faroe Adaları | Hong Kong | Gambiya | |||
Finlandiya | İsrail | Gana | |||
Fransa | Japonya | Gine | |||
Guernsey | Kamboçya | Guinea-Bissau | |||
Hırvatistan | Katar | Güney Afrika | |||
Hollanda | Kazakistan | Kamerun | |||
İngiltere | Kırgızistan | Kenya | |||
İrlanda | Kuveyt | Lesotho | |||
Isle of Man | Laos | Liberya | |||
İspanya | Lübnan | Madagaskar | |||
İsveç | Macau | Malavi | |||
İsviçre | Malezya | Mauritius | |||
İtalya | Moğolistan | Mısır | |||
İzlanda | Myanmar (Burma) | Mozambik | |||
Jersey | Nepal | Namibya | |||
Karadağ | Özbekistan | Nijerya | |||
Kıbrıs | Singapur | Reunion | |||
Kuzey Makedonya | Sri Lanka | Ruanda | |||
Letonya | Suudi Arabistan | Senegal | |||
Liechtenstein | Tacikistan | Sierra Leone | |||
Litvanya | Tayland | Tanzanya | |||
Lüksemburg | Tayvan | Togo | |||
Macaristan | Türkiye | Tunus | |||
Malta | Umman | Uganda | |||
Moldova | Ürdün | Zambiya | |||
Monako | Vietnam | Zimbabwe | |||
Norveç | |||||
Polonya | |||||
Portekiz | |||||
Romanya | |||||
Rusya | |||||
San Marino | |||||
Sırbistan | |||||
Slovakya | |||||
Slovenya | |||||
Svalbard | |||||
Ukrayna | |||||
Vatikan | |||||
Yunanistan |