The telescopic lip dock leveller 233NG is the newest generation electro-hydraulic dock leveller. Both the platform as well as the lip are powered hydraulically. The telescopic lip dock leveller 233NG is operated with a 4-button operation. The movement of the platform and lip can be individually controlled and they can, therefore, be accurately moved to the required position. It is also suitable to load or unload so-called 'last cargo' below the dock level. Loading Systems dock levellers can be tailor-made and, because of varying client specific requirements and constructional elements a large range of built-in possibilities can be offered. By making the correct decision, cost considerable savings can be made. The telescopic lip dock leveller 233NG is suited for a maximum load of 60kN.
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Asya | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Azerbaycan | Angola | Arjantin | Avustralya | Meksika |
Almanya | Bahreyn | Batı Sahara | Bolivya | Guam | Panama |
Andorra | Bangladeş | Benin | Brezilya | New Caledonia | |
Arnavutluk | Bhutan | Botswana | Ekvador | Norfolk Adası | |
Avusturya | Birleşik Arap Emirlikleri | Burkina Faso | Kolombiya | Yeni Zelanda | |
Belçika | Brunei Sultanlığı | Cezayir | Paraguay | ||
Beyaz Rusya | Çin | Comoros | Peru | ||
Bosna Hersek | Endonezya | Ekvator Ginesi | Şili | ||
Bulgaristan | Ermenistan | Esvatini̇ | Surinam | ||
Cebelitarık | Filipinler | Etiyopya | Uruguay | ||
Çek Cumhuriyeti | Güney Kore | Fas | |||
Danimarka | Gürcistan | Fildişi Sahili | |||
Estonya | Hindistan | Gabon | |||
Faroe Adaları | Hong Kong | Gambiya | |||
Finlandiya | İsrail | Gana | |||
Fransa | Japonya | Gine | |||
Guernsey | Kamboçya | Guinea-Bissau | |||
Hırvatistan | Katar | Güney Afrika | |||
Hollanda | Kazakistan | Kamerun | |||
İngiltere | Kırgızistan | Kenya | |||
İrlanda | Kuveyt | Lesotho | |||
Isle of Man | Laos | Liberya | |||
İspanya | Lübnan | Madagaskar | |||
İsveç | Macau | Malavi | |||
İsviçre | Malezya | Mauritius | |||
İtalya | Moğolistan | Mısır | |||
İzlanda | Myanmar (Burma) | Mozambik | |||
Jersey | Nepal | Namibya | |||
Karadağ | Özbekistan | Nijerya | |||
Kıbrıs | Singapur | Reunion | |||
Kuzey Makedonya | Sri Lanka | Ruanda | |||
Letonya | Suudi Arabistan | Senegal | |||
Liechtenstein | Tacikistan | Sierra Leone | |||
Litvanya | Tayland | Tanzanya | |||
Lüksemburg | Tayvan | Togo | |||
Macaristan | Türkiye | Tunus | |||
Malta | Umman | Uganda | |||
Moldova | Ürdün | Zambiya | |||
Monako | Vietnam | Zimbabwe | |||
Norveç | |||||
Polonya | |||||
Portekiz | |||||
Romanya | |||||
Rusya | |||||
San Marino | |||||
Sırbistan | |||||
Slovakya | |||||
Slovenya | |||||
Svalbard | |||||
Ukrayna | |||||
Vatikan | |||||
Yunanistan |