Publiko produktet
KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 reducers
Özellikler
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 Reduction and adaptation kit from DN50 modular header to DN40 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN50 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.KIT-CONNECTA-RG-DN50-DN40
  • Ürün ailesiHERCULES
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-04-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • İkincil malzemePlastik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • UNSPSC adıPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kodu26

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Güney Amerika Okyanusya Afrika