Publiko produktet
(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Enterprise is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its modern look complements contemporary architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lsi-enm4
  • Ürün ailesiOutdoor Lighting
  • Ürün grubuDecorative & Post Top
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-09-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)31.19
  • Genişlik (inç)25.25
  • Derinlik (inç)25.25
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)64
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kodu3911
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıArea Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring