Publiko produktet
(HPG) High Output Parking Garage Fixture

(HPG) High Output Parking Garage Fixture

The HPG, with up to 23,000 lumens, is the ideal parking garage solution for higher mounting height and/or higher light level applications. 4 distinct photometric distributions provide the ideal optic for each area of the parking deck including one way and two way drive lanes and entry ways. Pendant versions mount to a 3/4″ rigid stem. Surface/Direct mount versions are provided with a hinged 16ga galvanized mounting bracket for ease of installation and maintenance and mounts directly to a horizontal surface or 4″ junction box.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lsi-hpg
  • Ürün ailesiOutdoor Lighting
  • Ürün grubuGarage
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2.1
  • Genişlik (inç)13.5
  • Derinlik (inç)13.5
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıCanopy
  • UNSPSC kodu30151902
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring