Publiko produktet
(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)

The Opulence Series Area Light features a sleek and low profile arm that mounts to both round and square poles (B2 drill pattern) without the need for an adapter. Available with decorative and spun aluminum base covers as well as contemporary tapered pole with matching base. Companion luminaire versions are also available for post top, wall, pendant and surface/direct mounting.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lsi-ops-sa
  • Ürün ailesiOutdoor Lighting
  • Ürün grubuArea Lights
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)6.07
  • Genişlik (inç)20.62
  • Derinlik (inç)20.62
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeSilicone
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kodu3911
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıArea Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika