Publiko produktet
(SMW) Commercial Wall Pack Small

(SMW) Commercial Wall Pack Small

The LED Commercial Wall Lights are high performance commercial grade luminaires, value driven with DLC® premium performance. The medium size features up to 10,000 delivered lumens at 131 LpW.


  • 5000K, 4000K and 3000K Color Temperatures
  • Minimum CRI of 70
  • IES Type 3 and 4 Distributions
  • Standard Universal Voltage and optional High Voltage
  • 5-year warranty


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lsi-smw
  • Ürün ailesiOutdoor Lighting
  • Ürün grubuWall Mount Exterior
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)11.26
  • Genişlik (inç)13.1
  • Derinlik (inç)5.57
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeSilicone
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring