Publiko produktet
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Troffer

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Troffer

The elegant XIRR round recessed LED luminaire is constructed of a 2’x2’ square aluminum housing with a round aperture and a frosted diffuse acrylic lens to maximize visual comfort and deliver unparalleled performance. The XIRR’s high lumen packages allow for savings from a reduced fixture count compared with standard can lighting, while also enhancing the application environment. Intended applications are for high ceiling areas 15-35’.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lsi-xirr
  • Ürün ailesiIndoor Lighting
  • Ürün grubuTroffers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-10-17
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)3.14
  • Genişlik (inç)23.8
  • Derinlik (inç)23.8
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)20
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring