Publiko produktet
(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light

(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light

LSI’s ZONE™ LED sports light is a game changer for court lighting applications. ZONE features a sleek low profile design and high performance LEDs paired with precise silicone optics to produce superior levels of illumination and uniformity. Compared with typical HID court lighting systems, the energy load is reduced by up to 75%.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lsi-znm
  • Ürün ailesiOutdoor Lighting
  • Ürün grubuSports
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)1.44
  • Genişlik (inç)25
  • Derinlik (inç)47.75
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeSilicone
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)55
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kodu3911
  • Uniclass 2015 koduEF_70_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
Meksika