Publiko produktet
ARQ FLAIR, Acoustix
Lumenwerx

ARQ FLAIR, Acoustix

Part of the Arq Acoustix series, the Arq Flair is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of sound-absorbing felt created from recycled bottles. Sporting a contemporary look and feel with its cylindrical diffuser, the luminaire can easily blend in to any space while contributing to its visual and acoustic comfort.

    Özellikler
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ARQFLACOP
    • Ürün ailesiPendant
    • Ürün grubuAcoustic
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-05
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeElyaf keçe
    • Tasarım yeriKanada
    • Üretim yeriKanada
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001743
    • ETIM AdıPendant luminaire
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin