Publiko produktet
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

POP Recessed features a uniformly luminous diffuser that sits flush with the ceiling. The diffuser and light engine form a fully enclosed unit secured by a twist-and-lock mechanism for easy maintenance with no exposed hardware. POP Recessed delivers up to 114 LPW and installs in grid or gypsum board ceilings.
Özellikler
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.POROR-36
  • Ürün ailesiRecessed
  • Ürün grubuPop Recessed
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıRecessed lighting
  • UNSPSC kodu39111505
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 açıklamasıRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin