Publiko produktet
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
    Lumenwerx

    POP RECESSED REGRESSED, Square

    Pop Recessed Regressed Square is a flexible, elegant, low-glare luminaire available in 10 different sizes. Its innovative, precision-crafted Uniform Lambertian Optic (ULO) allows all models to have a Uniform Glare Rating (UGR) of <19, beneficial for creating well-balanced, low glare architectural spaces. The fixture can be integrated in various grid ceiling and gypsum board setups. Pop Regressed Square comes in Chromawerx Sola and Duo , as well as Static White and BIOS.

    Özellikler
    • SIZE: 6" X 6" - 6" X 2' - 6" X 4' - 1' X 1' - 1' X 2' - 1' X 4' - 2' X 2' - 2' X 4' - 4' X 4' - 20" X 60"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, DUO , SOLA, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: RECESSED

      OPTICS: ULO

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PORRGSQ
    • Ürün ailesiRecessed
    • Ürün grubuPop Recessed
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriKanada
    • Üretim yeriKanada
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • UNSPSC adıRecessed lighting
    • UNSPSC kodu39111505
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 açıklamasıRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin