Publiko produktet
RIM, Acoustix blank
Lumenwerx

RIM, Acoustix blank

The Rim Acoustix Blank offers the same great construction as the lit Rim Verso Acoustix. It acts as additional sound absorption to add acoustical performance without over lighting the space and not compromising architectural aesthetics.

Özellikler
  • SIZE: 24", 36" AND 48" DIAMETER

    MOUNTING: PENDANT

    MOUNTING POINTS: 1 CANOPY, 3 CANOPIES, 4 CANOPIES

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.RIMBACORP
  • Ürün ailesiPendant
  • Ürün grubuAcoustic
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-18
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeElyaf keçe
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001743
  • ETIM AdıPendant luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Kanada