Publiko produktet
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant
    Lumenwerx

    VIA1.5, ACOUSTIX-SPOKE, Pendant

    Via 1.5 Acoustix is available in pre-assembled X, and Y spoke shapes created by the mitering of corresponding linear Via units. Shipped directly from factory, the spokes not only incorporate all of the features that have made the Via family so successful—including its stylish regressed end cap and our High-Efficiency Lambertian Optic (HLO)—but they also possess the ability to dampen noise reverberation.

    Özellikler
    • SIZE: 2' Y SPOKE, 3' Y SPOKE, 2' X SPOKE

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

      MOUNTING: PENDANT

      DIRECT OPTICS: HLO

      INDIRECT OPTIC: WIO2

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.VIA1_5ACOPXY
    • Ürün ailesiPendant
    • Ürün grubuAcoustic
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-31
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeElyaf keçe
    • Tasarım yeriKanada
    • Üretim yeriKanada
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001743
    • ETIM AdıPendant luminaire
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin