Publiko produktet
AERA 2 CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 2 CYLINDER, Surface, Direct

True-to-size with a versatile minimalist esthetic, Aera Cylinder luminaires are high-performance fixtures, delivering visually comfortable lighting suitable for a wide range of applications.

Özellikler
  • SIZE: HEIGHT: 4", 6", 8", 12"

    LIGHT SOURCE: LED

    CERTIFICATIONS: Declare

    LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, PENDANT, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AE2CYS
  • Ürün ailesiSurface
  • Ürün grubuAera
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-04-25
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures