Publiko produktet
AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

AERA 3 FLEX CYLINDER, Pendant, Direct

The Aera 3" Flex Cylinder is adjustable, tilting upwards to 90 degrees and rotating 355 degrees. Mountable as a recessed, surface, pendant, or wall fixture, it brings to the Aera family added flexibility and more options to customize lighting effects.

Özellikler
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.AE3FXCYP
  • Ürün ailesiPendant
  • Ürün grubuAERA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001743
  • ETIM AdıPendant luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures