Publiko produktet
ARQ GLOBE, Acoustix
ARQ GLOBE, Acoustix
    Lumenwerx

    ARQ GLOBE, Acoustix

    Part of the Arq Acoustix series, the Arq Globe is an acoustic pendant equipped with an arc-shaped shade made of soundabsorbing felt created from recycled bottles. With its exposed bulbous Globe light Arq Globe exudes vintage vibes and is a fun addition to any space requiring noise control.

      Özellikler
      • SIZE: 24" DIAMETER

        LIGHT SOURCE: LED

        LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

        CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

        MOUNTING: PENDANT

        OPTICS: IRO™, XPOINT™


      Teknik özellikler
      • Benzersiz ref.ARQGLACOP
      • Ürün ailesiPendant
      • Ürün grubuAcoustic
      • TipObje (Tekil Nesne)
      • Yayınlanma tarihi2023-05-05
      • Baskı numarası1
      İlgili
      • Ana malzemeAlüminyum
      • İkincil malzemeElyaf keçe
      • Tasarım yeriKanada
      • Üretim yeriKanada
      Sınıflandırma
      • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
      • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
      • ETIM KoduEC001743
      • ETIM AdıPendant luminaire
      • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
      • UNSPSC kodu391115
      • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
      • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
      • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
      • OmniClass numarası23-35 47 11
      • OmniClass başlığıLighting Fixtures
      • CSI UniFormat II koduD5020
      • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring