Publiko produktet
CAVA-T, Recessed 2X2 Direct
Lumenwerx

CAVA-T, Recessed 2X2 Direct

Cava-T provides a pleasant canopy of gentle luminescence that brightens everyday work spaces as well as special areas. Cava-T is available in 1x4 and 2x2 modules for a variety of ceiling conditions. Cava-T is an ideal vehicle for ChromaWerx color tuning in education, office, and healthcare applications where modular recessed luminaires are used.
Özellikler
  • Size: 2x2, 1x4

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

    Optics: Rlo
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CATR-22
  • Ürün ailesiPendant
  • Ürün grubuCava T
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)5.25
  • Genişlik (inç)23.88
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıRecessed lighting
  • UNSPSC kodu39111505
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 açıklamasıRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring