Publiko produktet
CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect
Lumenwerx

CAVA, Pendant Direct and Direct/Indirect

Cava is a linear LED pendant or recessed luminaire with a remarkably comfortable and surprising appearance. Using completely concealed and indirect LED arrays, Cava provides superior brightness control, while maintaining high efficacy by distributing light over the vaulted interior cavity of the luminaire. Cava offers totally direct or segmented direct/indirect distributions.
Özellikler
  • Size: 4 1/2" x 4 1/2"

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct, Direct/Indirect

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Mounting: Recessed, Pendant

    Optics: Rlo
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CAVP
  • Ürün ailesiPendant
  • Ürün grubuCava
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4.5
  • Genişlik (inç)4.5
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001743
  • ETIM AdıPendant luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring