Publiko produktet
COMPASS ORYO, Surface
COMPASS ORYO, Surface
    Lumenwerx

    COMPASS ORYO, Surface

    Compass Oryo defines space through light, direction, and rhythm. Merging precise engineering and IP66-rated durability with a refined form, Compass Oryo delivers controlled illumination ideal for spatial orientation in corridors, pathways, and open spaces.

    Özellikler
    • SIZE: 3"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      ENVIRONMENT: IP66

      MOUNTING: SURFACE WALL

      OPTICS: RADO


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.COROS
    • Ürün ailesiSurface
    • Ürün grubuCompass
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-02-12
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriKanada
    • Üretim yeriKanada
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001744
    • ETIM AdıDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kodu391115
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring