Publiko produktet
ELIA, Pendant, Square
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Square

Available in six standard sizes, from 1’ x 1’ to 8’ x 8’, Elia Square fixtures are decorative with a sleek profile suitable in any interior environment. Elia Square is equipped with LED arrays illuminating inward and outward from its square housing. It is also available with Chromawerx Sola, Duo, and Quadro.

Özellikler
  • SIZE: 

    12 - 12" x 12"
    24 - 24" x 24"
    36 - 36" x 36"
    48 - 48" x 48"
    72 - 72" x 72"
    96 - 96" x 96"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ELISP
  • Ürün ailesiPendant
  • Ürün grubuElia
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-03-22
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001743
  • ETIM AdıPendant luminaire
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring