Publiko produktet
MINI PIVOT MODULE - CARET
MINI PIVOT MODULE - CARET
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - CARET

     Timeless in appearance and flexible in function, the conical Mini Pivot Caret embodies the simple decorative beauty of geometric design and the sophisticated power of innovative technology. The Caret is equipped with our Unity Pointed (UP) technology, which delivers lens brightness uniformity.

    Özellikler
    • SIZE: 8" DIAMETER X 10 1/2" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MIPIVCAR
    • Ürün ailesiModule
    • Ürün grubuMini Pivot
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-08-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriKanada
    • Üretim yeriKanada
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001743
    • ETIM AdıPendant luminaire
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures