Publiko produktet
MINI PIVOT MODULE - PRISM
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - PRISM

The Mini Pivot Prism module, equipped with our Diamond Prism Optic (DPO), emits a luxurious quality of light, soft and low-glare, wrapping around subjects with subtle graduated shadows.

Özellikler
  • SIZE: 13/16" WIDTH X 7", 14" and, 28" LENGTH

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MIPIVPR
  • Ürün ailesiModule
  • Ürün grubuMini Pivot
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-08-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • ETIM KoduEC001744
  • ETIM AdıDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıSpot lights
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring