Publiko produktet
VEGA, Recessed 2x4
Lumenwerx

VEGA, Recessed 2x4

4.0 / 5 yıldız4.0(6 incelemeler)
Vega is an efficient architectural LED troffer with a distinctive luminous shielding that features a median textured optic. Using advanced LED engines, Vega provides highly efficient illumination and offers comprehensive ceiling, electrical, and controls options in 2x2, 1x4, and 2x4 sizes. Vega is also available in T5/T5HO & T8.
Özellikler
  • SIZE: 2'X4', 2'X2', 1'X4' LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO, T8 LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: RECESSED, SURFACE OPTICS: HLO, MTO
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.VEGR-24
  • Ürün ailesiRecessed
  • Ürün grubuVega
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriKanada
  • Üretim yeriKanada
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Aydınlatma
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıRecessed lighting
  • UNSPSC kodu39111505
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 açıklamasıRecessed luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting
  • OmniClass numarası23-35 47 11
  • OmniClass başlığıLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II koduD5020
  • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring