Publiko produktet
SPH Series
SPH Series
SPH Series

    SPH Series

    • Up to 4600 delivered lumens • 4 diameters for flexible scaling • One piece opal acrylic spheres • A single powered adjustable cord • Custom canopies for multi-fixture clusters
    Özellikler
    • Diameter: 8” to 22” (nominal) 

      Output: 91 LPW 

      Housing: Aluminum 

      Lens: Transmissive, opal acrylic globe 

      Mounting: Cord, stem, or surface 

      Driver: In canopy or remote 

      Weight: 5-12 lb (based on Ø) 

      Certifi cation: UL listed for damp location use 

      Warranty: 5-year limited warranty 

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the website 

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.sph
    • Ürün ailesiStandard Lighting Products
    • Ürün grubuSPHERES
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-08-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAkrilik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterior Lighting

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler