Publiko produktet
Alena Drapery System
Alena Drapery System
Alena Drapery System

    Alena Drapery System

    4.5 / 5 yıldız4.5(26 incelemeler)
    Alena is a high-quality and cost-effective pull-to-start motorized drapery track system designed for the hospitality market. Whether standing at the window or resting in bed, operation of an Alena system is easy, allowing for motorized operation with or without controls

    Lutron Electronics ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Power Supply: 35V Individual Plug-in

      Styles: Ripplefold or Pinchpleat
      Manual Override Pull-to-start
      Power 24-36V DC
      Track Colors: White, Bronze, Silver
      Maximum Track Length: 216” (5.49 m)
      Minimum Track Length: 24” (0.6 m)
      System Capacity: Ripplefold: 45 lbs, Pinchpleat: 80 lbs
      Mounting Brackets: Ceiling, Recess
      Configurations: Left Draw, Center Draw, Right Draw

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.lutron-drapery-alena
    • Ürün ailesiDraperies
    • Ürün grubuAlena - Pull to Start
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-22
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPencereler - Panjur
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 25 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMotorized Drapery Rods
    • OmniClass numarası23-17 21 13 13 11
    • OmniClass başlığıDrapery Tracks

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler