Publiko produktet
Energi Savr Node for DALI

Energi Savr Node for DALI

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted controller for DALI-compliant digital addressable loads. It provides DALI bus power and control for two independent DALI buses with up to 64 DALIcompliant digital addressable loads each. The Energi Savr Node unit also provides direct connections and power for the following Lutron devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Lutron Electronics ile iletişime geçin

Özellikler
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lutron-qsne-2dal
  • Ürün ailesiLighting Controls
  • Ürün grubuEnergi Savr Node
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)3.56
  • Genişlik (inç)6.4
  • Derinlik (inç)2.44
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting Control Devices
  • OmniClass numarası23-35 00 00
  • OmniClass başlığıElectrical and Lighting Specific Products and Equipment