Publiko produktet
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

Lutron Electronics ile iletişime geçin

Özellikler
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.lutron-qsne-4a
  • Ürün ailesiLighting Controls
  • Ürün grubuEnergi Savr Node
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)3.56
  • Genişlik (inç)8.5
  • Derinlik (inç)3
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • İkincil malzemeMetal
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektrik - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kodu26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting Control Devices
  • OmniClass numarası23-35 00 00
  • OmniClass başlığıElectrical and Lighting Specific Products and Equipment